Danfoss logo
HNJM0350UWK000N&Q - HNJM0400UWK000N&Q

Optyma™ Slim, HNJM0400UWK000Q

114N6161

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMLZ030T2C
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]200 V
Električni kodQ
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.21 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/3/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]1.80 A
Konekcija tečne linije [in]1/2 in
Kontrola kapacitetaFixed speed
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHNJM0400UWK000Q MLZ030T2C LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)8.87 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Specifikacije
Vrednost
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberHNJM0400UWK000Q
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]200 V
Naziv proizvodaPackage unit
OpisHNJM0400UWK000Q
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]450 mm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]6100 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]430 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kondenzatoraJ8
Tip obloge/rešetke ventilatoraGrill
Tip priključkaSolder
Tip proizvodaOptyma™ Slim WK
U okviru OEEONo
Veličina lopatice ventilatora [mm]450.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]7/8 in
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
VerzijaWK
Zapremina risivera [l]8.0 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina130 Kilogram
Neto težina114 Kilogram
Zapremina373.972 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255122289
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm