Optyma™ Slim, HNJM0200UWK000N
114N6152
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N6152
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | MLZ015T1C |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Električni kod | N |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.5 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/60 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] | 1.80 A |
| Konekcija tečne linije [in] | 1/2 in |
| Kontrola kapaciteta | Fixed speed |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | HNJM0200UWK000N MLZ015T1C LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 4.19 kW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | HNJM0200UWK000N |
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 200 V |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Opis | HNJM0200UWK000N |
| Prečnik ventilatora [mm] | 450 mm |
| Primene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 60Hz [m³/h] | 4600 m³/h |
| Rashladna sredstva | R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 430 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kondenzatora | G8 |
| Tip obloge/rešetke ventilatora | Grill |
| Tip priključka | Solder |
| Tip proizvoda | Optyma™ Slim WK |
| U okviru OEEO | No |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450.000 mm |
| Veličina usisne konekcije [in] | 7/8 in |
| VersionDescription | WK : WG + Low Ambient Temperature |
| Zapremina risivera [l] | 6.0 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 122 Kilogram |
| Neto težina | 103.7 Kilogram |
| Zapremina | 295.433 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122197 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |