Danfoss logo
HRJM0500UWG000N - HRJZM0500UWG000Q -HRJM0600UWG000Q&R - HRJM0700UWG000Q&R

Optyma™ Slim, HRJM0600UWG000Q

114N6114

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora2
Compressor modelMLZ045T2C
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]200 V
Električni kodQ
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.52 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/3/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]1.80 A
Konekcija tečne linije [in]1/2 in
Kontrola kapacitetaFixed speed
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHRJM0600UWG000Q MLZ045T2C
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)12.54 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Specifikacije
Vrednost
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberHRJM0600UWG000Q
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]200 V
Naziv proizvodaPackage unit
OpisHRJM0600UWG000Q
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]450 mm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]8600 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]860 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kondenzatoraN8
Tip obloge/rešetke ventilatoraGrill
Tip priključkaSolder
Tip proizvodaOptyma™ Slim WG
U okviru OEEONo
Veličina lopatice ventilatora [mm]450.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]7/8 in
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)
Zapremina risivera [l]10.0 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina185 Kilogram
Neto težina167 Kilogram
Zapremina743.522 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255122005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm