Optyma™ Slim, OP-LNYM0600UWL000Q
114N3596
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3596
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | LLZ018T2A |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Električni kod | Q |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Faza | 3 |
| Faze kompresora | 3 |
| Faze ventilatora | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Iskorišćenost segmenta | Low Back Pressure |
| Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W] | 430 W |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 230/3/60 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 220/1/60 |
| Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] | 2.10 A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.6 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-LNYM0600UWL000Q LLZ018T2A LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 11.28 kW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-LNYM0600UWL000Q |
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Odobrenje | UL listed |
| Opis | OP-LNYM0600UWL000Q |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Prečnik ventilatora [mm] | 450 mm |
| Primene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 60Hz [m³/h] | 6100 m³/h |
| Rashladna sredstva | R448AR449AR404AR452A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 430 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kondenzatora | J8 |
| Tip proizvoda | Optyma™ Slim WL |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL ocena | Yes |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450.000 mm |
| VersionDescription | WL : ?? |
| Verzija | WL |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 136 Kilogram |
| Neto težina | 125 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 362.573 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |