Optyma™ Slim, OP-HNXM0250UWK000N
114N3581
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N3581
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | MLZ019T1A |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Električni kod | N |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Faza | 1 |
| Faze kompresora | 1 |
| Faze ventilatora | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.47 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W] | 450 W |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/60 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] | 1.97 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HNXM0250UWK000NMLZ019T1A LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.65 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | OP-HNXM0250UWK000N |
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Odobrenje | UL listed |
| Opis | OP-HNXM0250UWK000N |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Prečnik ventilatora [mm] | 450 mm |
| Primene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 60Hz [m³/h] | 4600 m³/h |
| Rashladna sredstva | R448AR449AR134aR404AR452A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 450 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kondenzatora | G8 |
| Tip proizvoda | Optyma™ Slim WK |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL ocena | Yes |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450.000 mm |
| VersionDescription | WK : WG + Low Ambient Temperature |
| Verzija | WK |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 115 Kilogram |
| Neto težina | 103 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 295.433 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |