Danfoss logo
OP-LRYM0600UWH000R OP-LRYM0800UWH000R

Optyma™ Slim, OP-LRYM0600UWH000R

114N3523

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora2
Compressor modelLLZ018T4A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]440 V
Električni kodR
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]460 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaLow Back Pressure
Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W]373 W
Izvor napajanja kompresora [V]460/3/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]460/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]1.50 A
Kontrola kapacitetaFixed speed
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.71 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material Description(NEW) OP-LRYM0600UWH000R LLZ018T4LQ9A
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)11.41 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC16 A
Model numberOP-LRYM0600UWH000R
Specifikacije
Vrednost
Napon 60 Hz [V]440 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]480 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]440 V
Naziv proizvodaPackage unit
OdobrenjeUL listed
Odobrenje risiveraUL
OpisOP-LRYM0600UWH000R
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]145 mm
Prikazan AWEFYes
Primena AWEFOutdoor
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]9200 m³/h
Rashladna sredstvaR404AR452AR448AR449A
RLA10
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]311 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kondenzatoraN8
Tip proizvodaOptyma™ Slim WH
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL ocenaYes
Veličina lopatice ventilatora [mm]457.000 mm
VersionDescriptionWH : WG + suction accumulator for LBP models
VerzijaWH
Zapremina risivera [l]14.0 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina119 Kilogram
Neto težina102 Kilogram
Zapremina743.522 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424056247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm