Danfoss logo
 OP-HNXM0200UWG000N/Q - OP-HNXM0250UWG000N/Q - OP-HNXM0300UWG000N/Q

Optyma™ Slim, HNXM0200UWG000Q

114N3488

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMLZ015T2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]208 V
Električni kodQ
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Faza3
Faze kompresora3
Faze ventilatora1
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.76 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/3/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]1.97 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0200UWG000Q MLZ015T2LT9A
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.37 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHNXM0200UWG000Q
Specifikacije
Vrednost
Napon 60 Hz [V]208 V
Napon 60 Hz [V] [maks.]252 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Naziv proizvodaPackage unit
OdobrenjeUL listed
OpisOP-HNXM0200UWG000Q
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]450 mm
Prikazan AWEFYes
Primena AWEFOutdoor
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]4600 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR404AR448AR449AR452A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]450 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologijaScroll
Tip kondenzatoraG8
Tip proizvodaOptyma™ Slim WG
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Veličina lopatice ventilatora [mm]450.000 mm
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)
VerzijaWG

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina119 Kilogram
Neto težina103 Kilogram
Zapremina295.433 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428509022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm