Danfoss logo
HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

Optyma™ Slim Pack, LPUS013D20Q

115F0680

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/3/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora2
Compressor modelLLZ013-2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]200 V
Električni kodQ
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaLow Back Pressure
Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W]260 W
Izvor napajanja kompresora [V]220/3/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]1.94 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.27 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LPUS013D20Q
Specifikacije
Vrednost
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)8.43 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberLPUS013D20Q
Naziv proizvodaPackage unit
OpisLPUS013D20Q
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]450 mm
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]7200 m³/h
Rashladna sredstvaR404AR448AR449AR452A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]130 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologijaScroll
Tip kondenzatoraC4
Tip proizvodaOptyma™ Slim Pack D20
U okviru OEEONo
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VerzijaD20

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina131 Kilogram
Neto težina121 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina772.184 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm