Optyma™ Slim Pack, HPZP036D20Q
115F0610
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/3/60
115F0610
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | MTZ36-3VM |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 200 V |
| Električni kod | Q |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.69 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W] | 130 W |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 220/3/60 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] | 0.96 A |
| Kontrola kapaciteta | Fixed speed |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.92 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | CONDENSING UNIT HPZP036D20Q |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.68 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | HPZP036D20Q |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Opis | HPZP036D20Q |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Prečnik ventilatora [mm] | 450 mm |
| Primene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 60Hz [m³/h] | 3600 m³/h |
| Rashladna sredstva | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 130 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tip kondenzatora | C3 |
| Tip proizvoda | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450.000 mm |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Verzija | D20 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 80 Kilogram |
| Neto težina | 70 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 299.624 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |