Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSTM009DYW09G

114X7287

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE ocenaYes
Compressor modelDLY90RAb
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]187 V
Dužina [mm]364.0 mm
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]255 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Interna zapremina kondenzatora0.39 L
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W]25 W
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.32 A
Konekcija tečne linije [in]3/8 in
Kontrola kapacitetaFixed speed
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSTM009DYW09G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)0.98 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)0.7 to 1.5 kW
MCC5.3 A
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MSTM009DYW09G
Specifikacije
Vrednost
Napon 50 Hz [V]187 V
Napon 50 Hz [V] [maks.]255 V
Naziv proizvodaPackage unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOPTYMA W09
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)]32 dBA
OdobrenjeCE
Odobrenje risiveraCEEAC
OpisOP-MSTM009DYW09G
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]365 mm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Rashladna sredstvaR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Receiver typeVertical
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Širina [mm]910.00 mm
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]60 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tip kondenzatoraA7
Tip obloge/rešetke ventilatoraB1
Tip priključkaSolder
Tip proizvodaOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
U okviru OEEONo
Ukupna visina [mm]530.0 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm]365.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]3/8 in
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
VerzijaW09
Volume (L)0.035 L
Zapremina risivera [l]1.3 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina67 Kilogram
Neto težina52 Kilogram
Zapremina318.042 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424586386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm