Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MPJE108MLW12E

114X7254

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMLZ048T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V]380 V
Dužina [mm]464.0 mm
Električni kodE
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza3
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V]415 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.31 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Interna zapremina kondenzatora1.62 L
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W]370 W
Izvor napajanja kompresora [V]400/3/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]1.51 A
Konekcija tečne linije [in]1/2 in
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPJE108MLW12E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)10.97 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)11.32 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC16 A
Model numberOP-MPJE108MLW12E
Napon 50 Hz [V]380 V
Specifikacije
Vrednost
Napon 50 Hz [V] [maks.]415 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Naziv proizvodaPackage unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOPTYMA W12
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)]70 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)]59 dBA
Odobrenje risiveraCE
OpisOP-MPJE108MLW12E
Prečnik ventilatora [mm]600 mm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]8700 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
RLA10.3 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a1991182-9623-42ba-8851-c12fbea8c579
Širina [mm]1106.00 mm
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]342 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
TehnologijaScroll
Tip kondenzatoraG7
Tip obloge/rešetke ventilatoraB3
Tip priključkaSolder
Tip proizvodaOptyma™ Slim Pack W12
U okviru OEEONo
Ukupna visina [mm]830.0 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm]600.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]7/8 in
VersionDescriptionW12 : Optyma Slim Pack W04 + pressure release valve
VerzijaW12
Zapremina risivera [l]6.2 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina115 Kilogram
Neto težina99 Kilogram
Zapremina629.748 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424295134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm