Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM034AJW09G
114X7180
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Optyma™ Slim Pack
114X7180
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | CAJ2464Z |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Dužina [mm] | 464.0 mm |
| Električni kod | G |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 240 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Interna zapremina kondenzatora | 0.58 L |
| Iskorišćenost segmenta | Low Back Pressure |
| Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 68 W |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/50 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Konekcija tečne linije [in] | 1/2 in |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Material Description | OP-LSQM034AJW09G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC | 10 A |
| Min fuse rating [A] | 12 A |
| Model number | OP-LSQM034AJW09G |
| Napon 50 Hz [V] | 220 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 69 dBA |
| Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)] | 58 dBA |
| Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] | 38 dBA |
| Odobrenje risivera | CE |
| Opis | OP-LSQM034AJW09G |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Prečnik ventilatora [mm] | 450 mm |
| Primene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Rashladna sredstva | R404AR452AR507A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 1087.00 mm |
| Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 110 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tip kondenzatora | D7 |
| Tip obloge/rešetke ventilatora | B2 |
| Tip priključka | Solder |
| Tip proizvoda | Optyma™ Slim Pack W09 |
| Ukupna visina [mm] | 690.0 mm |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450.000 mm |
| Veličina usisne konekcije [in] | 1/2 in |
| Verzija | W09 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 81 Kilogram |
| Neto težina | 65.4 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 546.21 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561204 |