Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE057MLW10E

114X7166

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMLZ026T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V]380 V
Dužina [mm]464.0 mm
Električni kodE
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza3
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V]415 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.94 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Interna zapremina kondenzatora0.58 L
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W]135 W
Izvor napajanja kompresora [V]400/3/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]1.10 A
Konekcija tečne linije [in]1/2 in
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPVE057MLW10E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.63 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)6.09 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC10 A
Model numberOP-MPVE057MLW10E
Napon 50 Hz [V]380 V
Specifikacije
Vrednost
Napon 50 Hz [V] [maks.]415 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Naziv proizvodaPackage unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOPTYMA W10
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)]69 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)]58 dBA
Odobrenje risiveraCE
OpisOP-MPVE057MLW10E
Prečnik ventilatora [mm]457 mm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]5100 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
RLA6.4 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46
Širina [mm]1106.00 mm
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]244 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
TehnologijaScroll
Tip kondenzatoraD7
Tip obloge/rešetke ventilatoraB2
Tip priključkaSolder
Tip proizvodaOptyma™ Slim Pack W10
U okviru OEEONo
Ukupna visina [mm]695.0 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm]457.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]3/4 in
VersionDescriptionW10 : Optyma Slim Pack W04 + fan speed controller
VerzijaW10
Zapremina risivera [l]3.4 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina91 Kilogram
Neto težina73 Kilogram
Zapremina348.014 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428561334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm