Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM084LLW05E

114X7092

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelLLZ015T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V]380 V
Dužina [mm]464.0 mm
Električni kodE
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza3
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V]415 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Interna zapremina kondenzatora1.62 L
Iskorišćenost segmentaLow Back Pressure
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W]130 W
Izvor napajanja kompresora [V]400/3/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.96 A
Konekcija tečne linije [in]1/2 in
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.32 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LSQM084LLW05E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-LSQM084LLW05E
Napon 50 Hz [V]380 V
Napon 50 Hz [V] [maks.]415 V
Specifikacije
Vrednost
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Naziv proizvodaPackage unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOPTYMA W05
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)]75 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)]64 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)]44 dBA
Odobrenje risiveraCE
OpisOP-LSQM084LLW05E
Prečnik ventilatora [mm]500 mm
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]5200 m³/h
Rashladna sredstvaR404AR452AR507A
RLA88.5 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
Širina [mm]1105.00 mm
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]220 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
TehnologijaScroll
Tip kondenzatoraG7
Tip obloge/rešetke ventilatoraB3
Tip priključkaSolder
Tip proizvodaOptyma™ Slim Pack W05
U okviru OEEONo
Ukupna visina [mm]540.0 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm]500.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]3/4 in
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - Standard version
VerzijaW05
Zapremina risivera [l]6.2 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina97 Kilogram
Neto težina78 Kilogram
Zapremina628.56 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428562065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm