Danfoss logo
OP-MSXM034MLW05G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSHM018SCW05G

114X7080

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Optyma™ Slim Pack

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE ocenaYes
Compressor modelSC18MLX
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]220 V
Dužina [mm]364.0 mm
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]240 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Interna zapremina kondenzatora0.39 L
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W]25 W
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.32 A
Konekcija tečne linije [in]3/8 in
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionOP-MSHM018SCW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC6.1 A
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MSHM018SCW05G
Napon 50 Hz [V]220 V
Specifikacije
Vrednost
Napon 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Naziv proizvodaPackage unit
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)]63 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)]32 dBA
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje risiveraCE
OpisOP-MSHM018SCW05G
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]365 mm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Rashladna sredstvaR404AR507A
RLA23.6 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]910.00 mm
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]60 W
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraA7
Tip obloge/rešetke ventilatoraB1
Tip priključkaSolder
Tip proizvodaOptyma™ Slim Pack W05
Ukupna visina [mm]530.0 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm]365.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]3/8 in
VerzijaW05
Zapremina risivera [l]1.3 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina67 Kilogram
Neto težina53 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina310.922 Liter
EAN/UPC5702428562188