Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LPQE048NTW04G

114X7053

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelNTZ048-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]220 V
Dužina [mm]464 mm
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]240 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Interna zapremina kondenzatora0.58 L
Iskorišćenost segmentaLow Back Pressure
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W]135 W
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]1.10 A
Konekcija tečne linije [in]1/2 in
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.07 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-LPQE048NTW04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC11 A
Model numberOP-LPQE048NTW04G
Napon 50 Hz [V]220 V
Napon 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Specifikacije
Vrednost
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Naziv proizvodaPackage unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOPTYMA W04
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)]71 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)]60 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)]60 dBA
Odobrenje risiveraCE
OpisOP-LPQE048NTW04G
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]500 mm
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]5100 m³/h
Rashladna sredstvaR404AR452AR507A
RLA37 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4
Širina [mm]1106.00 mm
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]244 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraD7
Tip obloge/rešetke ventilatoraB2
Tip priključkaSolder
Tip proizvodaOptyma™ Slim Pack W04
U okviru OEEONo
Ukupna visina [mm]695.0 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm]500.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]5/8 in
VersionDescriptionW04 : Operating up to 48°C. Fully equipped electrical box. LBP models w/ crankcase hearter
VerzijaW04
Zapremina risivera [l]3.4 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina81 Kilogram
Neto težina63 Kilogram
Zapremina348.014 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428562430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm