Optyma™ Plus, OP-MPXM046MLP00E
114X4284
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X4284
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | MLZ021T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Dužina [mm] | 480.0 mm |
| Električni kod | E |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ Plus |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.17 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Interna zapremina kondenzatora | 0.58 L |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 68 W |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 400/3/50 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Konekcija tečne linije [in] | 1/2 in |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| LRA | 45 A |
| Material Description | OP-MPXM046MLP00E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 4.84 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 9.5 A |
| Min fuse rating [A] | 12 A |
| Model number | OP-MPXM046MLP00E |
| Napon 50 Hz [V] | 380 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | OPTYMA P00 A7 D7 |
| Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 69 dBA |
| Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)] | 58 dBA |
| Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] | 38 dBA |
| Odobrenje risivera | CE |
| Opis | OP-MPXM046MLP00E |
| Prečnik ventilatora [mm] | 450 mm |
| Primene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Rashladna sredstva | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| RLA | 6.1 A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
| Širina [mm] | 1090.00 mm |
| Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 110 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Tehnologija | Scroll |
| Tip kondenzatora | D7 |
| Tip obloge/rešetke ventilatora | H2 |
| Tip priključka | Solder |
| Tip proizvoda | Optyma™ Plus P00 |
| U okviru OEEO | No |
| Ukupna visina [mm] | 813.0 mm |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450.000 mm |
| Veličina usisne konekcije [in] | 3/4 in |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - Standard version |
| Verzija | P00 |
| Zapremina risivera [l] | 3.4 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 109 Kilogram |
| Neto težina | 87 Kilogram |
| Zapremina | 645.12 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564632 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |