Optyma™ Plus, OP-MPTM009DYP00G
114X4111
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X4111
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| CE ocena | Yes |
| Compressor model | DLY90RAb |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 187 V |
| Dužina [mm] | 406.0 mm |
| Električni kod | G |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ Plus |
| Faza | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 255 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Interna zapremina kondenzatora | 0.39 L |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 25 W |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/50 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.32 A |
| Konekcija tečne linije [in] | 3/8 in |
| Kontrola kapaciteta | Fixed speed |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| LRA | 17 A |
| Material Description | OP-MPTM009DLP00G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 0.98 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 0.7 to 1.5 kW |
| MCC | 4.9 A |
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Model number | OP-MPTM009DYP00G |
| Napon 50 Hz [V] | 187 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 255 V |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | OPTYMA P00 A7 D7 |
| Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
| Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)] | 51 dBA |
| Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] | 31 dBA |
| Odobrenje | CE |
| Odobrenje risivera | CEEAC |
| Opis | OP-MPTM009DYP00G |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Prečnik ventilatora [mm] | 365 mm |
| Primene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Rashladna sredstva | R404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Receiver type | Vertical |
| RLA | 3.4 A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
| Širina [mm] | 941.00 mm |
| Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 60 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Tip kondenzatora | A7 |
| Tip obloge/rešetke ventilatora | H1 |
| Tip priključka | Solder |
| Tip proizvoda | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
| U okviru OEEO | No |
| Ukupna visina [mm] | 650.0 mm |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 365.000 mm |
| Veličina usisne konekcije [in] | 3/8 in |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - Standard version |
| Verzija | P00 |
| Volume (L) | 0.016 L |
| Zapremina risivera [l] | 1.3 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 74 Kilogram |
| Neto težina | 55 Kilogram |
| Zapremina | 413.1 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424287740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |