Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-LPHE068NTW07N

114X7151

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelNTZ68
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]208 V
Dužina [mm]434 mm
Električni kodN
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Faza1
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
Interna zapremina kondenzatora0.61 L
Iskorišćenost segmentaLow Back Pressure
Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W]130 W
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]0.96 A
Material DescriptionOP-LPHE068NTW07N
Model numberOP-LPHE068NTW07N
Napon 60 Hz [V]207 V
Specifikacije
Vrednost
Napon 60 Hz [V] [maks.]253 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Naziv proizvodaPackage unit
Nivo zvučne snage pri 60 Hz [db(A)]70 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)]39 dBA
OpisOP-LPHE068NTW07N
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]456 mm
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]3250 m³/h
Rashladna sredstvaR404A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]1061.00 mm
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]215 W
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraD7
Tip obloge/rešetke ventilatoraH2
Tip proizvodaOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Ukupna visina [mm]815.0 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm]456.000 mm
VerzijaW07
Zapremina risivera [l]3.4 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina112 Kilogram
Neto težina90 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina368.82 Liter
EAN/UPC5702428561488