Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

Optyma™ Cooler, DACC RX H1475.1A4/A2H

114U0040

Segment usage: High profile, Refrigerants: R404A; R507A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ventilatora4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Evaporator typeFin and Tube
FamilyOptyma™ Cooler
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaHigh profile
Izvor napajanja kompresora [V]380-480/3/50-60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]380-480/3/50-60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]0.55 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX H1475.1A4/A2H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC2.34 A
Model numberDACC RX H1475.1A4/A2H
Naziv proizvodaPackage unit
Specifikacije
Vrednost
OpisDACC RX H1475.1A4/A2H
Prečnik ventilatora [mm]500 mm
Prikazan AWEFYes
Primena AWEFIndoor
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]18400 m³/h
Rashladna sredstvaR404AR448AR449AR507A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]1360 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaOptyma™ Cooler (High profile)
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescription1A : Optyma multi refrigerant Cooler, fin and tube evaporator air defrost
Vrsta otapanjaAir Defrost

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina236.9 Kilogram
Neto težina206 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina2243.53 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm