Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

Optyma™ Cooler, DACC RX M430.1A4/A1H

114U0020

Segment usage: Medium profile, Refrigerants: R404A; R507A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ventilatora2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Evaporator typeFin and Tube
FamilyOptyma™ Cooler
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaMedium profile
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50 230/1/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50 230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]1.30 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX M430.1A4/A1H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC2.93 A
Model numberDACC RX M430.1A4/A1H
Naziv proizvodaPackage unit
Specifikacije
Vrednost
OpisDACC RX M430.1A4/A1H
Prečnik ventilatora [mm]400 mm
Prikazan AWEFYes
Primena AWEFIndoor
PrimeneHBPMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]6470 m³/h
Rashladna sredstvaR404AR448AR449AR507A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]330 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaOptyma™ Cooler (Mid profile)
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescription1A : Optyma multi refrigerant Cooler, fin and tube evaporator air defrost
Vrsta otapanjaAir Defrost

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina95.45 Kilogram
Neto težina83 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina850.433 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm