Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG12P

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX12P/90-4 L

115D14582

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 14582

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-vibration padsYes
Broj ventilatora1
Cilindar2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Dužina [mm]750.0 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilySHG L
Faza3
Frekvencija [Hz]50 Hz
Grupa proizvodaBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
IP klasaIP66
Izvor napajanja kompresora [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID14582
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX12P/90-4L_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]475
Model numberSHGX12P/90-4 L
Naziv proizvodaBare unit
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Specifikacije
Vrednost
OpisSHGX12P/90-4 L
Potisna konekcija - KomentariStandard
Potisna konekcija - KomentariSoldering
Potisna konekcija - KomentariStandard
Potisna konekcija - KomentariSoldering
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]6300 m³/h
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]7300 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Safety valve for receiverNo
Širina [mm]1086.00 mm
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]550 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]800 W
Speed controllerNo
Suction connection size [mm]16.00 mm
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
TehnologijaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Tip proizvodaSHGX12
Ukupna visina [mm]745.0 mm
Veličina potisne konekcije [in]1/2 in
Veličina usisne konekcije [in]5/8 in
Vrsta uljaBOCKlub E55
Zaštita motoraINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina155.8 Kilogram
Neto težina120.8 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina606.803 Liter