Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX34e/255-4 SL
115C16111
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16111
115C16111
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Broj ventilatora | 1 |
| Cilindar | 4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 16.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| Dužina [mm] | 750.0 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | SHG L |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Grupa proizvoda | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Hot gas temperature sensor | No |
| IP klasa | IP66 |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Legacy BOCK ID | 16111 |
| Material Description | COND. UNIT SHGX34e/255-4 SL_C |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Maximum fan power @ 50 Hz [W] | 490 |
| Model number | SHGX34e/255-4 SL |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil separator | No |
| Oil sump heater | 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
| Opis | SHGX34e/255-4 SL |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Potisna konekcija - Komentari | Standard |
| Potisna konekcija - Komentari | Soldering |
| Potisna konekcija - Komentari | Standard |
| Potisna konekcija - Komentari | Soldering |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 5900 m³/h |
| Protok vazduha pri 60Hz [m³/h] | 7000 m³/h |
| Rashladna sredstva | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Safety valve for receiver | No |
| Širina [mm] | 1086.00 mm |
| Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 550 W |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 800 W |
| Speed controller | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 28.00 mm |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Tehnologija | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| Tip proizvoda | SHGX34 |
| Ukupna visina [mm] | 746.0 mm |
| Veličina potisne konekcije [in] | 5/8 in |
| Veličina usisne konekcije [in] | 1-1/8 in |
| Vrsta ulja | BOCKlub E55 |
| Zaštita motora | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 210.4 Kilogram |
| Neto težina | 175.4 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 607.617 Liter |