Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG56e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX56e/1155-4 L

114B16210

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16210

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-vibration padsYes
Broj ventilatora4
Cilindar6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Dual HP/LP pressure switchNo
Dužina [mm]1044.0 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilySHG L
Faza3
Frekvencija [Hz]50 Hz
Grupa proizvodaBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
IP klasaIP66
Izvor napajanja kompresora [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz
Legacy BOCK ID16210
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX56e/1155-4 L_B
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX56e/1155-4 L
Naziv proizvodaBare unit
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
OpisSHGX56e/1155-4 L
Specifikacije
Vrednost
Potisna konekcija - KomentariStandard
Potisna konekcija - KomentariSoldering
Potisna konekcija - KomentariStandard
Potisna konekcija - KomentariSoldering
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]21200 m³/h
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]25600 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Safety valve for receiverNo
Širina [mm]1251.00 mm
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]550 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]800 W
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
TehnologijaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Tip proizvodaSHGX56
U okviru OEEONo
Ukupna visina [mm]1606.0 mm
Veličina potisne konekcije [in]1-3/8 in
Veličina usisne konekcije [in]2-1/8 in
Vrsta uljaBOCKlub E55
Zaštita motoraINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina460.5 Kilogram
Neto težina397.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina2097.507 Liter