Danfoss logo
 Bock_PlusBox

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX34e/315-4 SPB

114B16152

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16152

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-vibration padsYes
Broj ventilatora1
Cilindar4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dual HP/LP pressure switchNo
Dužina [mm]679.0 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyPlusbox
Fan typeStandard
Faza3
Frekvencija [Hz]50 Hz
Grupa proizvodaBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
IP klasaIP44
Izvor napajanja kompresora [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID16152
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX34e/315-4 SPB_B
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX34e/315-4 SPB
Naziv proizvodaPackage Unit
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Specifikacije
Vrednost
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
OpisSHGX34e/315-4 SPB
Potisna konekcija - KomentariStandard
Potisna konekcija - KomentariSoldering
Potisna konekcija - KomentariStandard
Potisna konekcija - KomentariSoldering
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]7000 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Safety valve for receiverNo
Širina [mm]1570.00 mm
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]600 W
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
TehnologijaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Tip proizvodaSHGX34 PB
U okviru OEEONo
Ukupna visina [mm]968.0 mm
Veličina potisne konekcije [in]5/8 in
Veličina usisne konekcije [in]1-3/8 in
Vrsta uljaBOCKlub E55
Zaštita motoraINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina288.4 Kilogram
Neto težina260.4 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1031.917 Liter