KLP
KLP211LES2
Evaporator KLP211LE-S2B
KLP211LES2
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Evaporator |
| Grupa proizvoda | Evaporators |
| Material Description | Evaporator KLP211LE-S2B |
| Naziv proizvoda | Low Profile |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Evaporator KLP211LE-S2B |
| Product line | Condensing Units |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | KLP |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 43.7 Kilogram |
| Neto težina | 38 Kilogram |
| Zapremina | 196.082 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428582568 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |