Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-9491
SC12CLX.2
119-9491
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomajzer | No |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Format pakovanja | Single pack |
| Grupa proizvoda | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Iskorišćenost segmenta | Refrigeration LT |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 115/1/60 |
| Jačina struje pokretanja HST [A] | 39.7 A |
| Kapacitet startnog kondenzatora | 240 µF |
| Količina pakovanja | 1 |
| Količina ulja [cm3] | 550 cm³ |
| Kratkoročna temperatura namotaja [°C] [maks.] | 135 °C |
| LRA HST 60Hz [A] | 39.70 A |
| Material Description | SERVICE-Kit SC12CLX2 115V/60Hz |
| Model number | SC12CLX.2 |
| Naziv proizvoda | Compressor |
| Opis | SC12CLX.2 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Otpornost glavnog namotaja za jednofazne kompresore [om] | 1.00 Ohm |
| Otpornost pomoćnog namotaja (startni namotaj) za jednofazne kompresore alt [om] | 4.20 Ohm |
| Primene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 1.30 kg |
| Radna zapremina [cm3] | 12.87 cm³ |
| Rashladna sredstva | R404A |
| RLA | 7.60 A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Stat. temperatura namotaja [°C] [maks.] | 125 °C |
| Tehnika brendiranja | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tip motora | CSIR |
| Tip proizvoda | SC |
| U okviru OEEO | No |
| Ubrizgavanje tečnosti | No |
| Vrsta ulja | POE |
| Zapremina slobodnog gasa [cm3] | 1510 cm³ |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 21.6 Kilogram |
| Neto težina | 18.36 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 22.009 Liter |