Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX
119-9468
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60
119-9468
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomajzer | No |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Grupa proizvoda | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Iskorišćenost segmenta | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 115/1/60 |
| Jačina struje pokretanja HST [A] | 20.0 A |
| Kapacitet startnog kondenzatora | 280 µF |
| Količina ulja [cm3] | 280 cm³ |
| Kratkoročna temperatura namotaja [°C] [maks.] | 135 °C |
| LRA HST 60Hz [A] | 20.00 A |
| Material Description | KIT TF4CLX COMPRESSOR 115V/60Hz |
| Model number | TF4CLX |
| Naziv proizvoda | Compressor |
| Opis | TF4CLX |
| Otpornost glavnog namotaja za jednofazne kompresore [om] | 2.60 Ohm |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Otpornost pomoćnog namotaja (startni namotaj) za jednofazne kompresore alt [om] | 3.80 Ohm |
| Primene | LBPMBP |
| Product line | Condensing Units |
| Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 0.60 kg |
| Radna zapremina [cm3] | 3.86 cm³ |
| Rashladna sredstva | R404A |
| RLA | 3.20 A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Stat. temperatura namotaja [°C] [maks.] | 125 °C |
| Tehnika brendiranja | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tip motora | CSIR |
| Tip proizvoda | TF |
| Ubrizgavanje tečnosti | No |
| Vrsta ulja | POE |
| Zapremina slobodnog gasa [cm3] | 1690 cm³ |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.05 Kilogram |
| Neto težina | 1.2 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 10.89 Liter |