Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF

119-9411

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomajzerNo
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyCompressor
Format pakovanjaSingle pack
Grupa proizvodaCondensing Units Accessories & Spare parts
Iskorišćenost segmentaRefrigeration MT
Izvor napajanja kompresora [V]220/1/50 220/1/60
Jačina struje pokretanja HST [A]9.2 A
Jačina struje pokretanja LST [A]12.2 A
Kapacitet startnog kondenzatora80 µF
Količina pakovanja1
Količina ulja [cm3]270 cm³
Kratkoročna temperatura namotaja [°C] [maks.]135 °C
LRA HST 60Hz [A]9.20 A
LRA LST [A]8.0 A
Material DescriptionNL6.1 MF 50/60Hz steel connectors
Model numberNL6.1MF
Naziv proizvodaCompressor
Specifikacije
Vrednost
OpisNL6.1MF
Otpornost glavnog namotaja za jednofazne kompresore [om]10.20 Ohm
Otpornost pomoćnog namotaja (startni namotaj) za jednofazne kompresore alt [om]16.40 Ohm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.]0.60 kg
Radna zapremina [cm3]6.13 cm³
Rashladna sredstvaR134a
RLA1.70 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stat. temperatura namotaja [°C] [maks.]125 °C
Tehnika brendiranjaCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologijaReciprocating
Tip motoraCSIRRSIR
Tip proizvodaNL
U okviru OEEONo
Ubrizgavanje tečnostiNo
Vrsta uljaPOE
Zapremina slobodnog gasa [cm3]2360 cm³

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.4 Kilogram
Neto težina1.19 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina8.064 Liter