Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-8787

SC15CLX.2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomajzerNo
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyCompressor
Format pakovanjaSingle pack
Grupa proizvodaCondensing Units Accessories & Spare parts
Iskorišćenost segmentaRefrigeration LT
Izvor napajanja kompresora [V]115/1/60
Jačina struje pokretanja HST [A]56.8 A
Kapacitet radnog kondenzatora23.5 µF
Kapacitet startnog kondenzatora410 µF
Količina pakovanja1
Količina ulja [cm3]550 cm³
Kratkoročna temperatura namotaja [°C] [maks.]135 °C
LRA HST 60Hz [A]56.80 A
Material DescriptionService Kit SC15CL 220V
Model numberSC15CL
Naziv proizvodaCompressor
OpisSC15CLX.2
Specifikacije
Vrednost
Otpornost glavnog namotaja za jednofazne kompresore [om]0.70 Ohm
Otpornost pomoćnog namotaja (startni namotaj) za jednofazne kompresore alt [om]2.70 Ohm
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.]1.30 kg
Radna zapremina [cm3]15.28 cm³
Rashladna sredstvaR404A
RLA9.80 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stat. temperatura namotaja [°C] [maks.]125 °C
Tehnika brendiranjaCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologijaReciprocating
Tip motoraCSIRCSR
Tip proizvodaSC
U okviru OEEONo
Ubrizgavanje tečnostiNo
Vrsta uljaPOE
Zapremina slobodnog gasa [cm3]1460 cm³

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6440 Kilogram
Neto težina5.6 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina8.433 Liter
EAN/UPC5702424535070