Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F
119-8786
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
119-8786
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomajzer | No |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Format pakovanja | Single pack |
| Grupa proizvoda | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Iskorišćenost segmenta | Refrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
| Količina pakovanja | 1 |
| Količina ulja [cm3] | 150 cm³ |
| Kratkoročna temperatura namotaja [°C] [maks.] | 135 °C |
| Material Description | Service Kit BD50F 12/24VDC - R134a |
| Model number | BD50F |
| Naziv proizvoda | Compressor |
| Opis | BD50F |
| Otpornost glavnog namotaja za jednofazne kompresore [om] | 1.80 Ohm |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primene | HBPLBPMBP |
| Product line | Condensing Units |
| Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 0.30 kg |
| Radna zapremina [cm3] | 2.50 cm³ |
| Rashladna sredstva | R134a |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Stat. temperatura namotaja [°C] [maks.] | 125 °C |
| Tehnika brendiranja | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tip motora | DC/PM |
| Tip proizvoda | BD |
| U okviru OEEO | No |
| Ubrizgavanje tečnosti | No |
| Vrsta ulja | POE |
| Zapremina slobodnog gasa [cm3] | 870 cm³ |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.541 Kilogram |
| Neto težina | 1.34 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 3.559 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535087 |