Fan system, Fan blade
119-5671
Fan blade
119-5671
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| „Pickup“ [A] [maks.] | 12.80 A |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Fan system |
| Format pakovanja | Single pack |
| Grupa proizvoda | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Material Description | SP - FAN BLADE AL 8"x22°x5 - CCW |
| Naziv proizvoda | Fan system |
| Opis | Fan blade |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Otpuštanje [A] [min.] | 9.90 A |
| Product line | Condensing Units |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Štitnik motora | HST |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tehnika brendiranja | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tip proizvoda | Fan blade |
| U okviru OEEO | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.5 Kilogram |
| Neto težina | 1.275 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 155.087 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535506 |