Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2560
NF6.1FX.2
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Pribor i rezervni delovi za kondenzacione jedinice
119-2560
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomajzer | No |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Format pakovanja | Single pack |
| Grupa proizvoda | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Iskorišćenost segmenta | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 115/1/60 |
| Jačina struje pokretanja HST [A] | 22.2 A |
| Kapacitet startnog kondenzatora | 280 µF |
| Količina pakovanja | 1 |
| Količina ulja [cm3] | 270 cm³ |
| Kratkoročna temperatura namotaja [°C] [maks.] | 135 °C |
| LRA HST 60Hz [A] | 22.20 A |
| Material Description | SERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S# |
| Model number | NF6.1FX.2 |
| Naziv proizvoda | Compressor |
| Opis | NF6.1FX.2 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Otpornost glavnog namotaja za jednofazne kompresore [om] | 2.00 Ohm |
| Otpornost pomoćnog namotaja (startni namotaj) za jednofazne kompresore alt [om] | 3.10 Ohm |
| Primene | LBPMBP |
| Product line | Condensing Units |
| Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 0.40 kg |
| Radna zapremina [cm3] | 6.13 cm³ |
| Rashladna sredstva | R134a |
| RLA | 3.70 A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Stat. temperatura namotaja [°C] [maks.] | 125 °C |
| Tehnika brendiranja | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tip motora | CSIR |
| Tip proizvoda | NF |
| Ubrizgavanje tečnosti | No |
| Vrsta ulja | POE |
| Zapremina slobodnog gasa [cm3] | 2360 cm³ |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11.982 Kilogram |
| Neto težina | 10.419 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 8.306 Liter |