Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2510

SC12MLX

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomajzerNo
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyCompressor
Format pakovanjaSingle pack
Grupa proizvodaCondensing Units Accessories & Spare parts
Iskorišćenost segmentaRefrigeration MT
Izvor napajanja kompresora [V]115/1/60
Jačina struje pokretanja HST [A]56.8 A
Kapacitet radnog kondenzatora23.5 µF
Kapacitet startnog kondenzatora410 µF
Količina pakovanja1
Količina ulja [cm3]600 cm³
Kratkoročna temperatura namotaja [°C] [maks.]135 °C
LRA HST 60Hz [A]56.80 A
Material DescriptionSERVICE-Kit SC12MLX 115V 60HZ R404A
Model numberSC12MLX
Naziv proizvodaCompressor
Specifikacije
Vrednost
OpisSC12MLX
Otpornost glavnog namotaja za jednofazne kompresore [om]0.70 Ohm
Otpornost pomoćnog namotaja (startni namotaj) za jednofazne kompresore alt [om]2.70 Ohm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.]1.30 kg
Radna zapremina [cm3]12.87 cm³
Rashladna sredstvaR404A
RLA9.80 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stat. temperatura namotaja [°C] [maks.]125 °C
Tehnika brendiranjaCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologijaReciprocating
Tip motoraCSIRCSR
Tip proizvodaSC
Ubrizgavanje tečnostiNo
Vrsta uljaPOE
Zapremina slobodnog gasa [cm3]1460 cm³

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina12.65 Kilogram
Neto težina11 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina8.433 Liter