Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2306

SC18MLX

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomajzerNo
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyCompressor
Format pakovanjaSingle pack
Grupa proizvodaCondensing Units Accessories & Spare parts
Iskorišćenost segmentaRefrigeration MT
Izvor napajanja kompresora [V]115/1/60
Jačina struje pokretanja HST [A]68.4 A
Kapacitet radnog kondenzatora23.5 µF
Kapacitet startnog kondenzatora410 µF
Količina pakovanja1
Količina ulja [cm3]600 cm³
Kratkoročna temperatura namotaja [°C] [maks.]135 °C
LRA HST 60Hz [A]68.40 A
Material DescriptionSERVICE-Kit SC18MLX 115V 60Hz R404A
Model numberSC18MLX
Naziv proizvodaCompressor
Specifikacije
Vrednost
OpisSC18MLX
Otpornost glavnog namotaja za jednofazne kompresore [om]0.60 Ohm
Otpornost pomoćnog namotaja (startni namotaj) za jednofazne kompresore alt [om]2.60 Ohm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.]1.30 kg
Radna zapremina [cm3]17.69 cm³
Rashladna sredstvaR404A
RLA13.50 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stat. temperatura namotaja [°C] [maks.]125 °C
Tehnika brendiranjaCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologijaReciprocating
Tip motoraCSR
Tip proizvodaSC
Ubrizgavanje tečnostiNo
Vrsta uljaPOE
Zapremina slobodnog gasa [cm3]1460 cm³

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina19.55 Kilogram
Neto težina17 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina14 Liter