Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2147

SC10CL

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomajzerNo
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyCompressor
Format pakovanjaSingle pack
Grupa proizvodaCondensing Units Accessories & Spare parts
Iskorišćenost segmentaRefrigeration LTRefrigeration MT
Izvor napajanja kompresora [V]115/1/60
Jačina struje pokretanja HST [A]39.7 A
Kapacitet startnog kondenzatora240 µF
Količina pakovanja1
Količina ulja [cm3]550 cm³
Kratkoročna temperatura namotaja [°C] [maks.]135 °C
LRA HST 60Hz [A]39.70 A
Material DescriptionKIT SC10CLX 115V R404A/R507 60HZ LBP/MBP
Model numberSC10CL
Naziv proizvodaCompressor
OpisSC10CL
Specifikacije
Vrednost
Otpornost glavnog namotaja za jednofazne kompresore [om]1.00 Ohm
Otpornost pomoćnog namotaja (startni namotaj) za jednofazne kompresore alt [om]4.20 Ohm
PrimeneLBPMBP
Product lineCondensing Units
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.]1.30 kg
Radna zapremina [cm3]10.29 cm³
Rashladna sredstvaR404A
RLA7.60 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stat. temperatura namotaja [°C] [maks.]125 °C
Tehnika brendiranjaCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologijaReciprocating
Tip motoraCSIR
Tip proizvodaSC
Ubrizgavanje tečnostiNo
Vrsta uljaPOE
Zapremina slobodnog gasa [cm3]1510 cm³

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina14.95 Kilogram
Neto težina13 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina9.35 Liter