Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-2123

Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomajzerNo
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyCompressor
Format pakovanjaSingle pack
Grupa proizvodaCondensing Units Accessories & Spare parts
Iskorišćenost segmentaRefrigeration LTRefrigeration MT
Izvor napajanja kompresora [V]115/1/60
Jačina struje pokretanja HST [A]20.0 A
Kapacitet startnog kondenzatora280 µF
Količina pakovanja1
Količina ulja [cm3]280 cm³
Kratkoročna temperatura namotaja [°C] [maks.]135 °C
LRA HST 60Hz [A]20.00 A
Material DescriptionSERVICE-KIT TF4CLX R404A 115/60HZ R404A
Model numberTF4CLX
Naziv proizvodaCompressor
OpisTF4CLX
Specifikacije
Vrednost
Otpornost glavnog namotaja za jednofazne kompresore [om]2.60 Ohm
Otpornost pomoćnog namotaja (startni namotaj) za jednofazne kompresore alt [om]3.80 Ohm
PrimeneLBPMBP
Product lineCondensing Units
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.]0.60 kg
Radna zapremina [cm3]3.86 cm³
Rashladna sredstvaR404A
RLA3.20 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stat. temperatura namotaja [°C] [maks.]125 °C
Tehnika brendiranjaCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologijaReciprocating
Tip motoraCSIR
Tip proizvodaTF
Ubrizgavanje tečnostiNo
Vrsta uljaPOE
Zapremina slobodnog gasa [cm3]1690 cm³

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.854 Kilogram
Neto težina8.569 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina6.135 Liter