Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2099

SC15G

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBlack
Br. faza (kompresor)1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomajzerNo
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyCompressor
Format pakovanjaSingle pack
Grupa proizvodaCondensing Units Accessories & Spare parts
Iskorišćenost segmentaRefrigeration LTRefrigeration MT
Jačina struje pokretanja HST [A]39.7 A
Kapacitet kondenzatora B240 uF
Količina pakovanja1
Konfiguracioni kodSingle
Kontrola kapacitetaFixed speed
Kratkoročna temperatura namotaja [°C] [maks.]135 °C
LRA HST [A]39.7 A
Material DescriptionSC15G Universal R134A 115V 60Hz
Model numberSC15G
Napon 60 Hz [V]115 V
Napon 60 Hz [V] [maks.]115 V
Naziv proizvodaCompressor
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCEUL
OpisSC15G
Otpornost glavnog namotaja za jednofazne kompresore [om]1.00 Ohm
Otpornost pomoćnog namotaja (startni namotaj) za jednofazne kompresore alt [om]4.20 Ohm
Pojedinačna ambalažaSingle pack code number
PrimeneHBPLBPMBP
Product lineCondensing Units
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.]1.30 kg
Punjenje ulja [L]600.00 L
Radna zapremina [cm3]15.28 cm³
Rashladna sredstvaR134a
RLA7.6 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stat. temperatura namotaja [°C] [maks.]125 °C
Tehnika brendiranjaCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologijaReciprocating
Tip motoraCSIR
Tip proizvodaSC
UL ocenaYes
Vrsta uljaPOE
Zapremina slobodnog gasa [cm3]1460 cm³

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina15.958 Kilogram
Neto težina13.564 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina8.048 Liter