Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL5G
118U5359
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Pribor i rezervni delovi za kondenzacione jedinice
118U5359
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Grupa proizvoda | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Iskorišćenost segmenta | Refrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL5G (SINGLE PACK) |
| Model number | TL5G |
| Naziv proizvoda | Compressor |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | OPTYMA SPARE-7 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | TL5G |
| Product line | Condensing Units |
| Rashladna sredstva | R134a |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnika brendiranja | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tip proizvoda | TL |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.6 Kilogram |
| Neto težina | 7.5 Kilogram |
| Zapremina | 38.313 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651725 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |