Komplet za servisiranje, Z04, Prodavac robe iza staklenih vrata, Višestruko pakovanje, 40 pc
077Z7017
Tip proizvoda: Z04, Korišćeno za proizvod: Prodavac robe iza staklenih vrata
077Z7017
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 66.0 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1680 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -12.0 °C |
| Hladno isključenje [°F] | 10.0 °F |
| Hladno uključenje [°C] | -3.5 °C |
| Hladno uključenje [°F] | 25.5 °F |
| Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
| Korišćeno za proizvod | Prodavac robe iza staklenih vrata |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Naziv proizvoda | Komplet za servisiranje |
| Odobrenje | cURus |
| Oznaka tipa | Prilagodljiva kontrola hlađenja |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Srednje isključenje [°C] | -4.0 °C |
| Srednje isključenje [°F] | 25.0 °F |
| Srednje uključenje [°C] | 3.0 °C |
| Srednje uključenje [°F] | 37.5 °F |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Z04 |
| Toplo isključenje [°C] | 2.5 °C |
| Toplo isključenje [°F] | 36.5 °F |
| Toplo uključenje [°C] | 8.5 °C |
| Toplo uključenje [°F] | 47.0 °F |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.142 Kilogram |
| Neto težina | 0.122 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976381 |