Komplet za servisiranje, Z0, Zamrzivači bez alarma, Višestruko pakovanje, 40 pc
077Z7015
Tip proizvoda: Z0, Korišćeno za proizvod: Zamrzivači bez alarma
077Z7015
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 42.0 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1070 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -34.0 °C |
| Hladno isključenje [°F] | -29.0 °F |
| Hladno uključenje [°C] | -28.0 °C |
| Hladno uključenje [°F] | -18.5 °F |
| Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
| Korišćeno za proizvod | Zamrzivači bez alarma |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Naziv proizvoda | Komplet za servisiranje |
| Odobrenje | cURus |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka tipa | Prilagodljiva niska temperaturaKontrola zamrzivača |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Srednje isključenje [°C] | -23.9 °C |
| Srednje isključenje [°F] | -11.0 °F |
| Srednje uključenje [°C] | -19.5 °C |
| Srednje uključenje [°F] | -3.0 °F |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Z0 |
| Toplo isključenje [°C] | -16.0 °C |
| Toplo isključenje [°F] | 3.0 °F |
| Toplo uključenje [°C] | -12.5 °C |
| Toplo uključenje [°F] | 9.5 °F |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.125 Kilogram |
| Neto težina | 0.122 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976367 |