Danfoss logo
Box w content

Komplet za servisiranje, Z0, Frižideri, Višestruko pakovanje, 40 pc

077Z7012

Tip proizvoda: Z0, Korišćeno za proizvod: Frižideri

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [in]42.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1070 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-25.4 °C
Hladno isključenje [°F]-14.0 °F
Hladno uključenje [°C]-16.0 °C
Hladno uključenje [°F]3.0 °F
Količina po formatu pakovanja40 pc
Korišćeno za proizvodFrižideri
Material Description077Z Service thermostat
Naziv proizvodaKomplet za servisiranje
OdobrenjecURus
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaPrilagodljivo hlađenje/zamrzavanjeKontrola
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Srednje isključenje [°C]-12.9 °C
Srednje isključenje [°F]9.0 °F
Srednje uključenje [°C]-5.9 °C
Srednje uključenje [°F]21.5 °F
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaZ0
Toplo isključenje [°C]-3.4 °C
Toplo isključenje [°F]26.0 °F
Toplo uključenje [°C]2.3 °C
Toplo uključenje [°F]36.0 °F
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.142 Kilogram
Neto težina0.122 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.442 Liter
EAN/UPC5702428976336