Danfoss logo
Box w content

Komplet za servisiranje, Z6, Frižider sa automatskim otapanjem, Višestruko pakovanje, 40 pc

077Z7011

Tip proizvoda: Z6, Korišćeno za proizvod: Frižider sa automatskim otapanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [in]84.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]2135 mm
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-8.2 °C
Hladno isključenje [°F]17.0 °F
Hladno uključenje [°C]5.0 °C
Hladno uključenje [°F]41.0 °F
Količina po formatu pakovanja40 pc
Korišćeno za proizvodFrižider sa automatskim otapanjem
Material Description077Z Service thermostat
Naziv proizvodaKomplet za servisiranje
OdobrenjecURus
Oznaka tipaKonstantno uključenKontrola frižidera
Specifikacije
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Srednje isključenje [°C]-4.7 °C
Srednje isključenje [°F]23.5 °F
Srednje uključenje [°C]5.0 °C
Srednje uključenje [°F]41.0 °F
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaZ6
Toplo isključenje [°C]-1.4 °C
Toplo isključenje [°F]29.5 °F
Toplo uključenje [°C]5.0 °C
Toplo uključenje [°F]41.0 °F
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.142 Kilogram
Neto težina0.122 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.442 Liter
EAN/UPC5702428975988