Komplet za servisiranje, Z6, Frižider sa automatskim otapanjem, Višestruko pakovanje, 40 pc
077Z7010
Tip proizvoda: Z6, Korišćeno za proizvod: Frižider sa automatskim otapanjem
077Z7010
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 39.0 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 990 mm |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -12.7 °C |
| Hladno isključenje [°F] | 9.0 °F |
| Hladno uključenje [°C] | 3.3 °C |
| Hladno uključenje [°F] | 38.0 °F |
| Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
| Korišćeno za proizvod | Frižider sa automatskim otapanjem |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Naziv proizvoda | Komplet za servisiranje |
| Odobrenje | cURus |
| Oznaka tipa | Konstantno uključenKontrola frižidera |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Sadrži baterije | No |
| Srednje isključenje [°C] | -7.3 °C |
| Srednje isključenje [°F] | 19.0 °F |
| Srednje uključenje [°C] | 3.3 °C |
| Srednje uključenje [°F] | 38.0 °F |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Z6 |
| Toplo isključenje [°C] | -2.2 °C |
| Toplo isključenje [°F] | 28.0 °F |
| Toplo uključenje [°C] | 3.3 °C |
| Toplo uključenje [°F] | 38.0 °F |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.142 Kilogram |
| Neto težina | 0.122 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.468 Liter |
| EAN/UPC | 5702428975971 |