Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrijski komplet, B0

077B7356

Oznaka tipa: Industrijski komplet, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 75

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]1200 mm
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]1.5 °C
Hladno uključenje [°C]1.5 °C
Količina po formatu pakovanja75 pc
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Naziv proizvodaIndustrijski komplet
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCE
Oznaka tipaIndustrijski komplet
Podešavanje položajaHLADNO
Product lineAppliance Controls
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]7.0 °C
Toplo uključenje [°C]11.0 °C

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.108 Kilogram
Neto težina0.07 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.315 Liter
EAN/UPC5715255294634