Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrijski komplet, B0

077B7291

Oznaka tipa: Industrijski komplet, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]900 mm
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-12.0 °C
Hladno uključenje [°C]-8.0 °C
Količina po formatu pakovanja60 pc
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 60pcs/box
Naziv proizvodaIndustrijski komplet
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaIndustrijski komplet
Podešavanje položajaHLADNO
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]-7.0 °C
Toplo uključenje [°C]-3.4 °C
U okviru OEEONo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina104 Gram
Neto težina60 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.394 Liter
EAN/UPC5715162929216