Industrijski komplet, B0
077B7289
Oznaka tipa: Industrijski komplet, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 90
077B7289
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 950 mm |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -32.5 °C |
| Hladno uključenje [°C] | -24.0 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 90 pc |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 90pcs/box |
| Naziv proizvoda | Industrijski komplet |
| Odobrenje | CE |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka tipa | Industrijski komplet |
| Podešavanje položaja | HLADNO |
| Product line | Appliance Controls |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B0 |
| Toplo isključenje [°C] | -15.0 °C |
| Toplo uključenje [°C] | -9.0 °C |
| U okviru OEEO | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 89 Gram |
| Neto težina | 85 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715162706626 |