Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrijski komplet, B0

077B7288

Oznaka tipa: Industrijski komplet, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 90

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]1200 mm
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]1.5 °C
Hladno uključenje [°C]5.0 °C
Količina po formatu pakovanja90 pc
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Naziv proizvodaIndustrijski komplet
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaIndustrijski komplet
Podešavanje položajaHLADNO
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]9.5 °C
Toplo uključenje [°C]12.5 °C
U okviru OEEONo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina100 Gram
Neto težina90 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.262 Liter
EAN/UPC5715162696507