Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrijski komplet, B0

077B7276

Oznaka tipa: Industrijski komplet, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 75

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]1000 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-29.3 °C
Hladno uključenje [°C]-24.5 °C
Količina po formatu pakovanja75 pc
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Naziv proizvodaIndustrijski komplet
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaIndustrijski komplet
Podešavanje položajaSREDNJI
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]-19.4 °C
Toplo uključenje [°C]-15.6 °C
U okviru OEEONo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.132 Kilogram
Neto težina0.12 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.315 Liter
EAN/UPC5702428409629