Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; Sa dodacima, B6

077B7274

Tip proizvoda: B6, Oznaka tipa: Servisni termostat; Sa dodacima, Toplo uključenje [°C]: 4.5, Toplo isključenje [°C]: -4, Hladno isključenje [°C]: -10.5, Hladno isključenje [°C]: -10.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 900

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]900 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-10.5 °C
Hladno uključenje [°C]4.5 °C
Količina po formatu pakovanja40 pc
Korišćeno za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaKomplet za servisiranje
OdobrenjeCE
Oznaka tipaServisni termostatSa dodacima
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaB6
Toplo isključenje [°C]-4.0 °C
Toplo uključenje [°C]4.5 °C
U okviru OEEONo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina144 Gram
Neto težina70 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.486 Liter
EAN/UPC5702424029548